Not rendering correctly? View this email as a web page here.
Belden_logoPNG.png

 

29. Januar 2019

top-banner-customer-newsletter-logo

Unser aktueller englischsprachiger Blog behandelt die Konvergenz von IT und OT (Operational Technology). Früher war es an der Tagesordnung, dass IT- und OT-Abteilungen als getrennte, eigenständige Bereiche agierten. Heute kann eine mangelnde Zusammenarbeit zwischen ihnen durch die Konvergenz von OT- und IT-Daten in einem einzigen Ethernet Netzwerk dazu führen, dass die Cybersicherheit und/oder die Produktivität Ihres Unternehmens verringert werden. Außerdem sind Sie ohne eine entsprechende Zusammenarbeit nicht darauf vorbereitet, von den Vorteilen des aufkommenden Industrial Internet of Things (IIoT) zu profitieren.

Lesen Sie unseren neuesten Blog und erfahren Sie, wie IT- und OT-Abteilungen ihre klassische Rollenverteilung überwinden und zusammenarbeiten können, um in einer künftig noch stärker vernetzten Welt das effektivste Netzwerk zu realisieren: 

Top-blog-adx-jan2019-de


Produktinformationen

Erhöhen Sie die Effizienz und Zuverlässigkeit von Fahrgast-WLAN

Verbessern Sie die Verbindungs- und Roaming-Leistung mit den WLAN Access Points BAT450-F 110 V DC von Hirschmann. Durch eine neue, direkte 110 V DC Spannungsversorgung ermöglichen diese Geräte jetzt sowohl eine schnellere Signaltechnik als auch ein schnelleres Streaming von Daten für die Zug-Boden-Kommunikation. 

  • Skalierbares Fahrgast WLAN
  • LTE Verbindungstechnik mit
    zwei SIM Karten
  • High-Speed WLAN Roaming
BAT450-F

Product Bulletin herunterladen  Weitere Informationen

belden-newsletter-logos-hi-2



Die Brücke schlagen zwischen
IT und OT 

Ein einziges Automatisierungsnetzwerk – sicher und zukunftsweisend

Seien Sie bereit für das Netzwerk der nächsten Generation mit dem neuen Hirschmann BOBCAT – der weltweit erste Ethernet Switch mit TSN auf allen Ports. Die neue Familie der kompakten managed Switches bietet erweiterte Netzwerksicherheit und Echzeitkommunikation für das Automatisierungsnetz der Zukunft.

Watch the video now

Das neue BOBCAT Video gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Produktvarianten und Vorteile für eine nahtlose Integration in bestehende Ethernet Netzwerke.

Video jetzt anschauen  Weitere Informationen zur BOBCAT Familie

belden-newsletter-logos-hi-2



Hirschmann präsentiert aktuelle Broschüre für die SPIDER III Switches 

Die industriellen Ethernet Switches der SPIDER III Familie werden als Standard Line und als Premium Line angeboten. Welche Ausführung Sie einsetzen, hängt von den speziellen Anforderungen Ihrer Anwendung ab. Beide lassen sich leicht installieren und tragen dazu bei, die Verfügbarkeit Ihres Netzwerks zu erhöhen.

SPIDER III

  • In der achtseitigen Broschüre erfahren Sie, welche besonderen Leistungsmerkmale die verschiedenen Ausführungen der SPIDER III Standard und Premium Line Switches auszeichnen
  • Außerdem wird erläutert, wie Sie in vier einfachen Schritten einen Premium Line Switch über eine USB-Schnittstelle individuell konfigurieren können
  • Die neuen PoE+ Varianten für die Versorgung von mehr Endgeräten mit mehr Strom sind jetzt auch enthalten
  • Sie können eine gedruckte Version über den Print-Webshop bestellen

Broschüre SPIDER III Standard and Premium Line Switches herunterladen

belden-newsletter-logos-hi-2



HiOS Upgrade: Erhöhen Sie die Leistung, nicht das Budget

Das neue Betriebssystems HiOS 7.3 von Hirschmann bietet eine kostengünstige und dennoch leistungsstarke Lösung für die Datenkommunikation in Echtzeit. Dank eines Time-Aware Schedulers gemäß IEEE 802.1Qbv, der TSN (Time-Sensitive Networking) unterstützt, können zeitkritische und nicht zeitkritische Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden. Somit sind keine separaten Netzwerke mehr erforderlich, um höchste Zuverlässigkeit und eine vorhersagbare Latenz zu gewährleisten.

HiOS Upgrade
  • Time-Aware Scheduler für eine standardisierte Datenübertragung in Echtzeit im gesamten Netzwerk
  • Reduzierung der Lebenszykluskosten durch ein einziges Netzwerk für TSN-fähige und nicht TSN-fähige Geräte
  • Beseitigung von Herstellereinschränkungen dank erweiterter Kompatibilität mit externen Anbietern
  • Iterative Implementierung von TSN Protokollen verbessert die Netzwerkfunktionalität

Product Bulletin herunterladen  Weitere Informationen

belden-newsletter-logos-hi-2



Das LioN-Power IO-Link System bekommt Zuwachs

Das IO-Link-System von Lumberg Automation ist um die neuen LioN-Power IO-Link E/A-Hubs mit 10 digitalen Eingängen und 6 digitalen Ausgängen (10DI 6DO) bzw. 16 universell nutzbaren Ein-/Ausgängen (16DIO) erweitert worden für eine noch flexiblere Fertigungsautomatisierung.

belden-newsletter-jan-2019-io-link-hubs
  • Verarbeiten Sie bis zu 132 E/A-Signale pro System
  • Implementieren Sie erfolgreich eine vorausschauende Wartung
  • Das erste IO-Link System mit L-kodiertem M12-Anschluss

Product Bulletin herunterladen  Weitere Informationen

belden-newsletter-logos-lu-2


Schulungen & Veranstaltungen

Werden Sie zertifizierter Industrial Ethernet Spezialist

Dieses Schulungs- und Zertifizierungsprogramm umfasst innovative Industrial Ethernet Technologien und verbindet Vorträge mit interaktiven Übungen.

  • Aspekte innovativer Ethernet Technologien
  • Offen für alle - Die Zertifizierung wird insbesondere für Netzwerkdesigner und Administratoren empfohlen

Registrieren Sie sich jetzt

belden-newsletter-jan-2019-cert-trainings-2

belden-newsletter-logos-hi-2


Technologien und White Papers

Die Zukunft der Automatisierungsnetzwerke

Time-Sensitive Networking (TSN) ist der nächste Evolutionsschritt des Industrial Ethernet. Belden, mit seiner Marke Hirschmann, hat seit 2009 in der IEEE 802 Standardisierung mitgearbeitet und die Zukunft wesentlich mit geprägt, die sich nun eröffnet. Während der diesjährigen SPS Messe in Nürnberg traten die wesentlichen großen Automatisierer (Siemens, Rockwell, Schneider Electric, …) gemeinsam unter dem Dach der OPC Foundation vor die Presse, um die Kommunikationstechnologie der Zukunft für die Automatisierer vorzustellen: OPC UA und TSN. OPC UA und TSN, mit Verwendung bis auf die Feldebene der Automatisierung, ist ein einheitliches, herstellerneutrales, hoch performantes und echtzeitfähiges Netzwerk, das alle Hersteller gemeinsam nutzen können: Von ABB bis Yokogawa.

belden-newsletter-jan-2019-tsn-2

Kunden sind zukünftig nicht mehr an die Netzwerke eines Herstellers gebunden, sondern die Netzinfrastruktur kann von Geräten unterschiedlicher Hersteller gemeinsam genutzt werden. OPC UA garantiert hierbei die Interoperabilität der unterschiedlichen Endgeräte.  Belden und Hirschmann wird alle Kunden und Hersteller bei der Migration zu dieser neuen Technologie unterstützen, unter anderem mit TSN-fähigen Produkten wie dem RSPE, OCTOPUS oder BOBCAT und mit TSN-fähiger Software für das Netzwerkmangement und die Konfiguration.

Mehr Informationen

belden-newsletter-logos-hi-2

 


Belden, Belden Sending All The Right Signals, GarrettCom, Hirschmann, Lumberg Automation, Tofino Security, Tripwire und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Belden Inc. oder verbundener Unternehmen in den USA und anderen Regionen der Welt. Sonstige hierin verwendete Marken und Bezeichnungen können das Eigentum von Belden und anderer Unternehmen sein.


© 2019 Belden, Inc.

Belden Electronics GmbH, Deutschland
Registergericht: Iserlohn, Handelsregister: HRB 6998 USt.-Ident-Nr.: DE 120 678 334
Geschäftsführung: Henk Derksen, Wolfgang Schenk