Mit heutigen Anwendungen das Netzwerk von morgen aufbauen - Eine monatliche Zusammenfassung aktueller Themen von Belden Industrial.
Not rendering correctly? View this email as a web page here.
Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden
Wir freuen uns, Ihnen unseren neu gestalteten Newsletter zu präsentieren, der speziell auf industrielle Automatisierungsthemen für den europäischen Raum zugeschnitten wurde. Sie interessieren sich für unsere Produkte, möchten über aktuelle Branchenevents oder Schulungen regelmäßig informiert werden oder einfach nur mehr über zukunftssichere Netzwerkplanung erfahren - dann freuen wir uns, Sie hiermit jeden Monat auf dem Laufenden zu halten.
Als Belden Partner können Sie sich hier auch für unseren Industrial Channel Newsletter anmelden, einfach indem Sie im Formular "Vertriebspartner" auswählen. Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte unten auf den Unsubscribe-Link - aber Sie verpassen dann wichtige Schritte auf dem Weg in eine digitale Welt.
Ihr Belden Industrial Marketing Team 30. Oktober 2018
Produktinformationen
Mit den BOBCAT Switches sind Sie bereit für das Netzwerk der nächsten Generation
Mit dem managed BOBCAT Switch von Hirschmann können Sie die Flexibilität und Kompatibilität Ihrer Ethernet Anwendungen erhöhen. Der kompakte Switch unterstützt mehrere Datenübertragungsgeschwindigkeiten an einem SFP Port und ermöglicht damit eine einfache Anbindung bestehender Applikationen an leistungsfähige Kommunikationsnetze.
Kosteneffizient und leistungsstark
Einfachere Wartung und optimaler Cyberschutz
Zusätzliche Bandbreite für künftige Netzwerkerweiterungen
Design Änderung bei Verschlusskappen für passive E/A-Module
Lumberg Automation hat offiziell bekannt gegeben, dass das Design der Verschlusskappe 35414 ab sofort geändert wird. Das Werkzeug für die Herstellung von Verschlusskappen mit kurzem Gewinde ist verschlissen und es können keine weiteren Verschlusskappen dieser Art produziert werden. Aus diesem Grund werden diese durch Verschlusskappen mit langem Gewinde, aber mit den gleichen technischen Eigenschaften wie bisher, ersetzt.
Betrifft Verschlusskappe 35414
Für alle betroffenen Produkte offizielle Mitteilung beachten
Anwendungen & Case Studies
Zuverlässiger Schienenverkehr mit Netzwerklösung von Hirschmann
Da Bahnreisende während der Fahrt gerne die Vorzüge von Onboard WLAN genießen wollen, müssen die Bahnbetreiber ständig Innovationen vornehmen, damit sie im Wettbewerb bestehen können. Erfahren Sie in dieser Case Study, warum eine Schweizer Eisenbahngesellschaft auf eine Netzwerklösung von Hirschmann gesetzt hat, um durch bessere Onboard Ethernet Netzwerkdienste die Zufriedenheit der Passagiere zu erhöhen.
Verbesserung der Onboard Ethernet Netzwerkdienste
Mehr Komfort und Sicherheit für die Passagiere
Erfüllung aller industriellen Standards und Kriterien
Schulungen & Veranstaltungen
Besuchen Sie Belden auf der SPS IPC Drives 2018 in Nürnberg
Besuchen Sie uns vom 27.-29. November 2018 auf der diesjährigen SPS IPC Drives in Nürnberg in Halle 10, Stand 120-121 und erfahren Sie mehr über die neuesten Produktinnovationen im Bereich Verkabelung, Netzwerktechnik, Cyber Security und Verbindungstechnik von Belden.
Wir freuen uns schon, Sie auf unserem Stand willkommen zu heißen.
27. - 29. November 2018
Messezentrum Nürnberg
Halle 10, Stand 120-121
Lassen Sie sich noch 2018 zum BOBCAT-Spezialisten ausbilden
Zur Einführung der neuen BOBCAT Switch Familie bieten wir Ihnen noch in diesem Jahr die passende Produktschulung an. Die Teilnehmer erlernen den professionellen Umgang mit den Layer 2 Funktionen des Hirschmann Operating Systems (HiOS), um den BOBCAT und weitere Produktfamilien selbstständig installieren, betreiben und warten zu können.
Sondertermin zum Launch der neuen BOBCAT Switch Familie: 20. bis 22. November 2018
Das Training besteht aus mehreren Theorieblöcken und einem hohen Praxisanteil
Inklusiv einem kostenlosen Prüfungsgutschein
Weitere Informationen
Entdecken Sie unseren Belden Online Produktkatalog
Wir präsentieren Ihnen unseren Online-Katalog für Industriesteckverbinder und -kabel, der entwickelt wurde, um Benutzern die Suche nach den relevantesten und nützlichsten Produktinformationen zu erleichtern. In diesem Katalog können Sie nach Artikelnummern und Schlagwörtern oder mithilfe des Produktmenüs suchen. Ebenso können Sie die Filterfunktionalität verwenden, um zu dem Produkt zu gelangen, nach dem Sie suchen. Natürlich können Sie dort auch die entsprechenden Datenblätter mit den wichtigsten technischen Spezifikationen herunterladen.
Alle aktuellen Produktinformationen für industrielle Netzwerkprodukte finden Sie wie gewohnt in unserem etablierten e-Catalog. Der e-Catalog, der Geräte von Hirschmann, GarrettCom und Tofino abdeckt, ermöglicht Ihnen den Zugriff auf unsere Produktkonfiguratoren. Damit können Sie Produkte einfach an Ihre Anforderungen anpassen.
Belden, Belden Sending All The Right Signals, GarrettCom, Hirschmann, Lumberg Automation, Tofino Security, Tripwire und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Belden Inc. oder verbundener Unternehmen in den USA und anderen Regionen der Welt. Sonstige hierin verwendete Marken und Bezeichnungen können das Eigentum von Belden und anderer Unternehmen sein.