Ausfallzeiten aufgrund von Störungen wie Rauschen und Vibrationen?
Setzen Sie die Zuverlässigkeit Ihres Netzwerks nicht aufs Spiel, durch den Einsatz von herkömmlichen Produkten. Stellen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Automatisierungssysteme sicher. Auf industrielle Lösungen von Belden ist in anspruchsvollen Umgebungen stets Verlass. Extreme Geräusche und Vibrationen? Kein Problem!
Maximieren Sie die Bandbreite und reduzieren Sie Netzwerkausfälle mit den neuen Full Gigabit Ethernet OCTOPUS Switches
Die neuen Full Gigabit OCTOPUS Switches von Hirschmann wurden für die wachsenden Datenanforderungen entwickelt und bieten Full Gigabit Ethernet Funktionalität über alle Ports. Sie haben ein L-förmiges IP67-Gehäuse und gewährleisten selbst in den rauesten und engsten Einsatzszenarien zuverlässige Hochgeschwindigkeits-verbindungen.
Damit die Switches die Datenanforderungen aller mit Ihrem Netzwerk verbundenen Geräte erfüllen, können Sie verschiedene Port Optionen konfigurieren und ein PoE Budget von insgesamt 120 W nutzen.
Konfigurierbare Bauform mit unterschiedlichen Funktionalitäten und 8, 16 oder 24 Ports verfügbar
L-förmiges Gehäuse spart Platz für die Verkabelung
Schutzart IP67 für Widerstandsfähigkeit gegen härteste Einsatzbedingungen und eine kostensparende Montage außerhalb des Schaltschranks
Alle SPIDER III Standard Line PoE Varianten sind nun verfügbar
Die Switches der SPIDER III PoE Standard Line sind hochflexibel, konfigurierbar und unterstützen PoE+. Somit ermöglichen sie eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Datenübertragung über größere Entfernungen. Alle Varianten können bestellt und innerhalb 10 Werktage ausgeliefert werden. Die UL-Zertifizierung wird bald im Laufe des Jahres verfügbar sein.
Besuchen Sie uns auf der TSN/A Konferenz 2019 am 8. und 9. Oktober
Kommen Sie zur TSN/A-Konferenz, die vom 8. bis 9. Oktober 2019 im Maritim Hotel Bad Homburg stattfindet. Die Konferenz wird die technologischen Aspekte des TSN-Standards sowie anwendungsspezifische Themen behandeln, die in verschiedenen Märkten und Branchen relevant sind.
Unsere Kunden und Geschäftspartner erhalten 10% Rabatt auf das Ticket für die gesamte Veranstaltung. Bitte kontaktieren Sie Eleanor Lim für weitere Informationen zur Kartenreservierung.
Bleiben Sie mit den neuesten Informationen zur Konferenz auf dem Laufenden, indem Sie uns auf LinkedIn und Facebook folgen oder einfach unsere Website besuchen.
Um den aktuellsten Marktbedürfnissen gerecht zu werden, verbessern wir kontinuierlich unsere Produkte, in Bezug auf Performance, Akkreditierungen und Qualitätsanforderungen. In diesem Zusammenhang hat Belden die Standard-Abmantellänge der M12-Anschlussleitungen modifiziert.
Liste der betroffenen Produkte herunterladen - XLSPDF
Erfahren Sie in diesem Video, wie Belden Kabel hergestellt werden
Belden ist seit über 100 Jahren Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Kabellösungen und hat sich weltweit als kompetenter Anbieter von professionellen Lösungen etabliert. Unser neues Video gibt Ihnen einen Einblick in den Herstellungsprozess leistungsfähiger Qualitätsprodukte und innovativer Lösungen für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen.
Belden, Belden Sending All The Right Signals, GarrettCom, Hirschmann, Lumberg Automation, Tofino Security, Tripwire and the Belden logo are trademarks or registered trademarks of Belden Inc. or its affiliated companies in the United States and other jurisdictions. Belden and other parties may also have trademark rights in other terms used herein.